Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Kit de couvercle
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Rectangulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]