Fonctionnalités de configuration
-
Niveaux superposés :
Sans
-
Emplacement de l'entrée du fil :
Côté
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
-
Angle d'entrée du fil :
90°
Caractéristiques du type de produit
-
Protection des fils :
Avec
-
Type de connecteur :
Embase
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .138 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Fixation mécanique
-
Matériau des vis :
Acier
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
800
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur principale :
Bleu
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .9
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme