Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Longueur du produit :
9,8 mm [ 0,385 in ]
-
Longueur du filetage :
5 mm [ .197 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40 UNC
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Vis de verrouillage
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme