Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
-
Tension nominale (V):
12
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
1.5 mm
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
8.6 mm [ .338 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme