Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Câble-à-carte
-
Étanche :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Avec
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 600
Caractéristiques du corps
-
Embout :
Sans
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
18.6
-
Longueur :
17.45 mm [ .687 in ]
-
Largeur (mm):
33
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
221
-
Type de câble :
UTP
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
500