Boîtier de patte
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
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
Polyamide
-
Axe central (pas) :
7.4 mm [ .291 in ]
Dimensions
-
Longueur :
31.5 mm [ 1.24 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3000
-
Type de conditionnement :
Carton