Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
-
Maintien de la connexion des contacts :
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
Polyamide
-
Axe central (pas) :
7.2 mm [ .284 in ]
Dimensions
-
Longueur :
18.54 mm [ .72 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
7000
-
Type de conditionnement :
Carton