Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Ouverture papillon
-
Type d'actionneur :
Flush
-
Type d'interrupteur rotatif :
DIP rotatif
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de code :
Complément BCD
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre d'interrupteurs :
10
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Matériau de placage des contacts :
Doré
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube