Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Bornes connectées :
1-2, 4-5, 2-3, 5-6
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
3
-
Fonctionnement :
Activé Désactivé Activé
Caractéristiques du corps
-
Course de l'actionneur :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Côté
-
Matériau de l'actionneur :
PA 46
-
Couleur de l'actionneur :
Jaune
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Autre
-
Classe :
Instrumentation
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Longueur :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Largeur :
5 mm [ .197 in ]
Caractéristiques du type de produit
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage des contacts :
Or