Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau (mm):
5 (diamètre)
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
NO, momentané
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
50 – 400 g [ 1,77 – 14,11 oz ]
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l'actionneur :
Thermoplastique
-
Type d'étanchéité :
Joint d'étanchéité (époxy)
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
10-48
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Cosses de fil
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Rond
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre revêtu d’argent
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
3.48 mm [ .137 in ]
-
Largeur du bouton :
3.81 mm [ .15 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions