Fonctionnalités de configuration
-
Bornes connectées :
1-2
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - trois directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
3
Caractéristiques du corps
-
Course de l'actionneur :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Matériau de l'actionneur :
PBT
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4.14 mm [ .163 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Autre
-
Classe :
Économie
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
5 mm [ .197 in ]
-
Longueur :
14.98 mm [ .59 in ]
-
Largeur :
5.58 mm [ .217 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,15, 0,25
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent