Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage des contacts :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
52
-
Type de conditionnement :
Tube
Dimensions
-
Hauteur :
2 mm [ .079 in ]
-
Longueur :
10.16 mm [ .4 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du type de produit
-
Type de commutateur :
DIP
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions