Fonctionnalités de configuration
-
Bornes connectées :
1-3
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - quatre directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,3
Caractéristiques du corps
-
Course de l'actionneur :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Matériau de l'actionneur :
Nylon
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.51 mm [ .136 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
10.41 mm [ .41 in ]
-
Longueur :
24 mm [ .945 in ]
-
Largeur :
9.35 mm [ .368 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau