Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Traversant
-
Type de commutateur :
DIP
-
Composant étanche :
Non
-
Type d'actionneur :
Étendu, Glisser
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Épaisseur du matériau de placage des contacts (µin):
1,2
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Doré
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Blanc
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polysulfure de phénylène (PPS)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre d'interrupteurs :
4
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4 mm [ .157 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Oui
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
35
-
Type de conditionnement :
Tube
Dimensions
-
Hauteur :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longueur :
12.09 mm [ .476 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
5
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme