Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Angle de sélection :
30
-
Type d'actionneur :
Bouton long et mince
-
Type d'interrupteur rotatif :
Rotatif
-
Composant étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Laiton
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre d'interrupteurs :
12
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Époxy
-
Orientation du produit :
Droit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20