Caractéristiques du type de produit
-
Angle de sélection :
30
-
Type d'actionneur :
Tournevis/Pièce
-
Type d'interrupteur rotatif :
Rotatif
-
Composant étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Laiton
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre d'interrupteurs :
3
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Époxy
-
Orientation du produit :
Droit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions