Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche duplex LC
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche duplex LC
-
Type de fibre :
SM
-
Type de câble fibre optique :
OFNR
-
Type d'assemblage de câbles :
LC Duplex
-
Mode de fibre optique :
Mode unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de connecteurs (extrémité A) :
2
-
Nombre de fibres :
2
-
Tampon de câble :
Tampon serré
-
Nombre de connecteurs (extrémité B) :
2
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion B (max) (dB):
.2
-
Perte d'insertion A (max) (dB):
.2
-
Perte de retour (dB):
55
Caractéristiques du corps
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Bleu
-
Couleur du manchon (droit) :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Bleu
-
Polarité :
Retourné
-
Couleur du manchon (gauche) :
Noir
-
Indice d'inflammabilité du câble :
Gaine OFNR (riser)
-
Couleur du câble :
Noir
-
Type de manchon (droite) :
Standard
-
Type de manchon (gauche) :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la bague :
Zircone
Dimensions
-
Diamètre de la fibre du cordon (µm):
9/125
-
Diamètre extérieur du câble :
7.5 mm [ .295 in ]
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
9 m [ 2.743 ft ]