Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Blanc, Bleu, Noir, Vert
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Matériau de la gaine :
PU
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Dimension du fil (mm²):
.34
-
Diamètres du conducteur (mm):
.65
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
5.5
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
10
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple