Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Type de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
-
Protection de l'environnement :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (in):
.984
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non