Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Cache - Sortie de câble
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PA 66
-
Angle de sortie du câble :
90°
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles :
7.5 mm [ .283 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible :
Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
248
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Emballage et boîte