Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif de raccordement inclus :
TR06BI
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Renforcé
-
Type de dispositif de raccordement :
Adaptateur Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock à entrée latérale
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
4.8 – 7.6 mm [ .188 – .3 in ]
-
Longueur :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Diamètre d'entrée du câble :
.2 – 9.5 mm [ .01 – .38 in ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Brillant
-
Matériau :
Aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sans électrode (AMS-C-26074)
Conditions d’utilisation
-
Résistance au brouillard salin (Hr):
48
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Normes de l’industrie
-
Numéro de spécification détaillée :
NAS 1641, M83723/65, M83723/49, NAS 1599, MS3475, MS3476, MS3472, MS3474, MS3470, MS3471, MS3459, M83723/48, M83723/41, M83723/40, M83723/43, M83723/42, M83723/37, M83723/36, M83723/39, M83723/38, M83723/75, AS34241, AS34121, M83723/77, AS34461, NAS 1694, M83723/76, NAS 1699, NAS 1692, NAS 1693, AS34091, NAS 1652, AS34081, NAS 1653, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1642, NAS 1643, M83723/72, M83723/71, AS34061, M83723/74, M83723/73, M83723/67, AS34001, M83723/66, M83723/69, AS34041, M83723/68, AS34011, M83723/92, M83723/91, M83723/96, M83723/95, AS34641, AS34681, AS34671, NAS 1701, NAS 1702, NAS 1700, M83723/86, M83723/85, M83723/87, M83723/82, AS34511, M83723/78, AS34501, M83723/84, AS34561, M83723/83, AS34541, M83723/14, M83723/13, M83723/08, M83723/05, M83723/04, M83723/07, M83723/06, M83723/98, M83723/01, M83723/97, M83723/03, M83723/02
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
12S, 12, 07
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL-83723 Série IIII/Classe H, MIL-DTL-83723 Série III/Classe S, MIL-DTL-83723 Série III/Classe G, R, W, MIL-DTL-83723 Série III/Classe G, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, R, Contact de sertissage AS50151, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, K, S, AS50151 Classe L, W contact de sertissage, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, K, R, AS50151 Classe D, L, U, W contact de sertissage moins ENDBELL, AS50151 Classe D, L, U, W contact de sertissage, MIL-DTL-83723 Série I/Classe G, R, AS81703 Série 3, MIL-DTL-83723 Série I/Classe A, G, R, AS81703 Série 3/Classe E, L, MIL-DTL-26482 Série 2/Classe A, L
-
Code d'interface du connecteur TE :
54
-
Code de la taille d'entrée :
06
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme