Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
33.83 mm [ 1.331 in ]
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Bleu
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage hexagonal
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Attache de retenue
Caractéristiques du corps
-
Mode d'extraction des contacts :
Libération arrière/suppression arrière
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Quadrax
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de câble RF compatible :
Tensolite 26473/02006X-4(LD)
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions