Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Code d'identification :
INAIR (air d’instrumentation)
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Multicolore
-
Matériau :
Polyester transparent
Dimensions
-
Largeur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille :
1
-
Technologie d'impression :
Transfert thermique
-
Style d'étiquette :
Continu
-
Longueur du rouleau d'étiquettes :
30.48 m [ 100 ft ]
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Rouleau
Autre
-
Type d'adhésif :
Adhésif acrylique permanent