Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance fusible
-
Type d'élément :
Film épais
-
Code de taille d'emballage :
1206
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W):
.125
-
Valeur de résistance (Ω):
33
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement :
Soudure
-
Nombre de bornes :
2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±500
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine