Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
SMA
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
SMA
-
Type côté B :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du corps :
Passivé
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Hermétique :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.25 mm [ 6.35 in ]
-
Longueur :
22.23 mm [ .875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone PTFE
-
Classe :
Professionnel