Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de cages avec connecteur intégré
-
Étanche :
Non
-
Facteur de forme :
SFP
-
Type de cage :
Empilé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
240
-
Nombre de ports :
12
-
Configuration des ports :
2 x 6
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
4
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .031 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Application :
SFP
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes