Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage :
Unique
-
Facteur de forme :
QSFP+
-
Type de produit :
Cage
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de chas arrière par colonne de port :
2
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration des ports :
1 x 1
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Argent nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.45 mm [ .057 in ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec un dissipateur :
Oui
-
Application :
Ventre contre ventre empilé SFP+
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes