Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
19.1 mm [ .75 in ]
-
Longueur :
33.4 mm [ 1.31 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5 mm [ .19 in ]
-
Largeur :
23 mm [ .9 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1, 2.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.09, .04
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
4, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.09, .15
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme