Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
8 mm [ .314 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
12 mm [ .472 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
120
-
Type de conditionnement :
Sac
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
29.8 mm [ 1.173 in ]
-
Longueur :
34.6 mm [ 1.362 in ]
-
Largeur :
43.4 mm [ 1.709 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1