Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Contact central :
Avec
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.25 mm [ .01 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Angle de sortie du câble :
180°
Autre
-
Matériau diélectrique :
PBT
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
3000
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Gris
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 4500
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
800
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE/USCAR-17
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 90, 100, 65, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
167, 158, 176, 194, 185, 212, 149
-
Type de câble :
RG 316, RG 174
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal