Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du boîtier :
Mat
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Superposé :
Non
-
Nombre de ports :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
19
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambe droite
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Dimensions
-
Épaisseur du circuit imprimé (min) :
1.6 mm [ .063 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme