Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
7.75
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Loquet de verrouillage
-
Support d'isolant :
Sans
Dimensions
-
Longueur :
19.1 mm [ .751 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine