Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Fluoropolymère modifié
-
Code des matériaux :
125
-
Code du matériau :
300
Conditions d’utilisation
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
-
Résistance et protection :
Exposition à long terme aux fluides à haute température
Dimensions
-
Diamètre intérieur (corps) :
11.4 – 34.3 mm [ .45 – 1.35 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 1) :
11.4 – 22.9 mm [ .45 – .9 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 2) :
11.4 – 22.9 mm [ .45 – .9 in ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de la pièce :
Forme en Y
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
3
-
Exigences pour l'adhésif :
Adhésif acheté séparément
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme