Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Semi-brillant
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
5 µm [ 200 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1 µm [ 40 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1250
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-196 – 200 °C [ '-321 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions