Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Semi-brillant
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
5.08 – 10.16 µm [ 200 – 400 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
6 mm [ .236 in ]
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
100
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Jeu de barres
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
24