Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
Caractéristiques du corps
-
Type de sortie de câble :
Fixe
-
Matériau du corps :
PBT
-
Embout :
Sans
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .315 in ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Aucun
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
-
Quantité par emballage :
3500
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.2 mm [ .441 in ]
-
Longueur :
21.5 mm [ .846 in ]
-
Largeur :
16.9 mm [ .665 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Contact central :
Sans
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Non plaqué
-
Matériau de placage du contact central :
Aucun
Caractéristiques électriques
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
USCAR
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 65, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 149
-
Type de câble :
Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application