Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.64mm, 1.5 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, .64
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .06
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF35
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 3.5
-
Axe central (pas) (in):
.13, .1
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
275
-
Type de conditionnement :
Lot
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
19,48 mm [ .76 in ]
-
Longueur :
54.45 mm [ 2.14 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Largeur :
32.13 mm [ 1.26 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme