Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Non étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.64mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
9
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.5 – 1.85 mm [ .059 – .073 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.51 – .32
-
Longueur de languette :
22,95 mm [ .9 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
USCAR-21
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
7500
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)