Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur s'accouple avec :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
34
-
Nombre de positions d'alimentation :
10
-
Nombre de positions de signaux :
24
-
Nombre de positions doubles :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
3.05, 3.81
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
120, 150
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
6.75 mm [ .266 in ]
-
Hauteur du connecteur :
19.25 mm [ .758 in ]
-
Axe central des contacts :
9.7 mm [ .381 in ]
-
Largeur de carte acceptée :
73.97 mm [ 2.91 in ]
-
Profondeur du logement de la carte :
6 mm [ .236 in ]
-
Accepte l'épaisseur de la carte :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
CSA 1935071, UL 1977
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Emballage
-
Quantité par emballage :
1