Une gamme complète de produits prend en charge la connexion de signal lent et à courant élevé
Notre gamme complète de connecteurs d’alimentation de bord de carte peut offrir une connexion d’alimentation sûre, personnalisable, conforme à l’alimentation redondante commune (CRPS), à courant élevé et à haute densité pour répondre à diverses demandes de blocs d’alimentation (PSU) et de cartes de montage provenant de différentes applications finales.
Nous transformons notre éventail de connecteurs d’alimentation de bord de carte en une gamme complète avec l’introduction de connecteurs d’alimentation à faisceau unique, haute densité (HD) surélevés, à 5 et 8 faisceaux, HD plus (HD+), compatibles avec un courant allant de 5,2 A/pas (pas de 5,2 A/2,54 mm) à 46 A/pas (~15 A/2,54 mm).

Gamme de connecteurs d’alimentation de bord de carte
Principaux avantages et caractéristiques
Gamme de produits complète
- Vaste gamme de produits avec un courant nominal standard, moyen, élevé et premium, allant de 5,2 A/pas (5,2 A/2,54 mm) à 46 A/pas (~15 A/2,54 mm), et prenant en charge jusqu’à 3400 W
- Pour répondre aux demandes générales et haut de gamme des marchés
Offrir une flexibilité de conception des systèmes
- Produits compatibles avec l’interface CRPS : connecteurs d’alimentation de bord de carte à faisceau unique et HD+ à 8 faisceaux
- Diverses configurations d’orientation de PCB : angle droit, verticale, chevauchement et surélevée
- Solutions personnalisées disponibles pour répondre aux besoins des clients
Optimiser les performances
- Sécurité renforcée : produits certifiés UL et TÜV
- Courant plus élevé, densité plus élevée et meilleure performance thermique grâce à la conception de contact innovante de TE : le modèle de contacts à double couche traversant peut permettre un matériau plus épais
Applications
Blocs d’alimentation et transmission de puissance entre les cartes, par exemple cartes d’extension pour :
- Centre de données (interrupteurs, serveurs, stockage, routeurs)
- Unités radio distantes
- Stations de base
NOUVEAU
Connecteur d’alimentation de bord de carte à faisceau unique
- Interface compatible CRPS
- Puissance : compatible avec des blocs d’alimentation jusqu’à 2000 W
- Encombrement compatible avec les produits populaires sur le marché général
- Matière première ~25 % plus épaisse
- Faible résistance moyenne de volume des contacts à 0,7 milliohm
- Certification UL et TÜV
NOUVEAU
Connecteur d’alimentation de bord de carte haute densité (HD) surélevé
- Puissance : compatible avec des blocs d’alimentation jusqu’à 1600 W
- Encombrement compatible avec les produits populaires sur le marché général
- ~50 % de points de contact en plus
- Faible résistance moyenne des contacts à 0,80 milliohm
- Certification UL
NOUVEAU
Connecteur d’alimentation de bord de carte haute densité plus (HD+) à 5 faisceaux
- Le contact d’alimentation double couche prend en charge les blocs d’alimentation de 2400/2600 W
- La conception innovante du modèle traversant permet un matériau plus épais pour le contact afin de supporter un courant plus élevé
- Plusieurs points de contact (jusqu’à cinq) pour obtenir une résistance de contact de bas niveau (LLCR) inférieure et une fiabilité élevée
- Faible résistance moyenne des contacts à 0,35 milliohm
- Certification UL et TÜV
NOUVEAU
Connecteur d’alimentation de bord de carte haute densité plus (HD+) à 8 faisceaux
- Interface compatible CRPS
- Le contact d’alimentation double couche prend en charge les blocs d’alimentation de 3 000/3 400 W
- La conception innovante du modèle traversant permet un matériau plus épais pour le contact afin de supporter un courant plus élevé
- Plusieurs points de contact (jusqu’à huit) pour obtenir une LLCR inférieure et une fiabilité élevée
- Faible résistance moyenne des contacts à 0,25 milliohm
- Certification UL et TÜV
Connecteurs d’alimentation de bord de carte haute densité plus (HD+)
Le connecteur de bord de carte haute densité (HD)+ de TE est compatible avec des alimentations jusqu’à 3 000 W. Ce type de connecteur est conçu pour les systèmes aux besoins croissants des centres de données de nouvelle génération. Les connecteurs de bord de carte HD+ prolongent la durée de vie des blocs d’alimentation et sont conçus pour les plateformes de serveurs de nouvelle génération suivant la tendance générale de l’architecture de serveur.
Connecteurs d’alimentation de bord de carte haute densité (HD)
Le connecteur de bord de carte haute densité (HD) fournit une intensité élevée de 24 A par contact avec une faible résistance et prend en charge une alimentation de 1 500-2 000 W pour les équipements de centres de données.
Connecteurs d’alimentation MULTI-BEAM CE
La nouvelle génération de connecteurs de bord de carte MULTI-BEAM offre la meilleure densité globale de puissance et de signal pour répondre aux exigences du marché des communications de données en termes de performance, de profil et de coût. Ceci est réalisé grâce à un pas de contact de signal de 1,00 mm qui permet de gagner jusqu’à 60 % d’espace et un pas de contact de puissance de 7,26 mm qui permet de gagner jusqu’à 30 % d’espace par rapport aux produits actuels. La conception exclusive de TE est évolutive et modulaire pour permettre une plus grande flexibilité dans la configuration et la conception des cartes de circuit imprimé (PCB), ainsi que pour fournir une puissance plus élevée par contact jusqu’à 43 A.