Le connecteur s'accouple avec :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de positions d'alimentation :
17
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de positions doubles :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
35
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de placage du contact :
Certains ors
-
Matériau de base du contact :
Alliage de bronze phosphoreux
-
Matériau du contact pour signaux :
Alliage de bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du contact pour signaux :
Certains ors
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
4.06, 5.08
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.159, .2
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
3.38 mm [ .133 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15 mm [ .591 in ]
-
Axe central des contacts :
9.7 mm [ .381 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1