Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion :
9.9 mm [ .39 in ]
-
Type de cosse à sertir :
Broche
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.78 mm [ .031 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
PVF2
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau du fourreau :
Cuivre
-
Matériau de placage du manchon :
Étain
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.67 – 3.56, 3.6
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.14, .105 – .14
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Dimension du fil (CMA):
642 – 3256
-
Diamètre intérieur du fût :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.78 mm [ .03 in ]
-
Longueur totale :
23.32 mm [ .92 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme