Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de commutateur :
SIP
-
Composant étanche :
Non
-
Type d'actionneur :
Actionneur à glissière
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre d'interrupteurs :
8
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
5
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur de l'actionneur :
Blanc
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polysulfure de phénylène (PPS)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage des contacts (µin):
0,8
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Doré
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.5 mm [ .099 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Oui
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
3.2 mm [ 0,126 in ]
-
Longueur :
23.52 mm [ .926 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Tube