Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire isolant :
Séparateur de circuit
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyamide
-
Poids :
13.72 g [ .483 oz ]
-
Couleur principale :
Gris
Dimensions
-
Hauteur :
109 mm [ 4.291 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de bloc ou de barrette compatible :
Blocs de jonction à vis de serrage
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0