Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Contre-écrou
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PA 6 GF
-
Couleur principale :
Gris clair
Dimensions
-
Taille du filetage extérieur :
M12 x 1.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Type de filetage extérieur :
Métrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac