Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bouchon de drainage
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Laiton
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
Dimensions
-
Taille du filetage extérieur :
M25
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-60 – 85 °C [ -76 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions