Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire conducteur :
Fleuret
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
11400
-
Tension nominale (CSA) (V):
600
-
Tension nominale (CEI) (V):
1000
-
Courant nominal (CSA) (A):
230
-
Courant nominal (UL) (A):
230
-
Courant nominal (IEC) (A):
232
-
Tension de tenue aux chocs (CEI) (V):
8000
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
600
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
3500
-
Puissance dissipée (W):
7.4
Caractéristiques du corps
-
Poids :
41.2 g [ 1.453 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
232
Fixation mécanique
-
Couple de serrage (in-lbs):
17.7
-
Couple de serrage (Nm):
2
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montage à vis
Dimensions
-
Taille de l'outil :
4 mm [ .157 in ]
-
Hauteur :
42 mm [ 1.653 in ]
-
Profondeur :
20.7 mm [ .815 in ]
-
Largeur :
26 mm [ 1.024 in ]
-
Pas du produit :
26 mm [ 1.024 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]