Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
-
Type d'accessoire :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
1.489
-
Caractéristiques du manchon :
Standard
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
-
Type d'isolation :
Pré-isolé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Classe militaire :
Classe I, Classe II
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.326 – 1.31
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
3.25 mm [ .128 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 3260
-
Longueur :
32.13 mm [ 1.265 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée