Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Type de cosse à sertir :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
3.96 mm [ .155 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
15 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
.25 – 1.6
-
Dimension du fil (CMA):
3256 – 5178
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.4 mm [ .015 in ]
-
Longueur totale :
22.7 mm [ .89 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte