Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Type de cosse à sertir :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
4.9, 3 – 4.9
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.193, .118 – .193
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre intérieur du fût :
2.51 mm [ .099 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale :
20.32 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte